- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Всички сензори за налягане / вакуумни сензори
- PN4224
Сензор за налягане с дисплей
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
- Безпотенциален изход с триак за токове до 2,5 A
- За употреба в AC мрежи
- Възможност за избор на специфичните за страната единици за налягане
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT Вътрешна резба |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения | |||
---|---|---|---|---|
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 5...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 90...250 AC |
Номинално напрежение AC [V] | < 250 |
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | Triac |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Честота на превключване AC [Hz] | < 160 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||||
Точка на нулиране rP |
|
||||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 1,0 |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,5 |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Време за реакция
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|---|
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 224,58 | ||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 356,3 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT Вътрешна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|