- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Въвеждане на PN / PE чрез цифровия дисплей
- PN2696
Сензор за налягане с дисплей
PN2696
PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN2696
PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V
- Два комутиращи изхода, един от тях може да се програмира като IO-Link и един като аналогов изход
- Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
- Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Измервателен елемент | керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането | |||
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
MAWP (за приложения съгласно CRN) |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 500 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема 1:5) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема 1:5) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Аналогова начална точка |
|
||||
Аналогова крайна точка |
|
Гранична точка SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Точка на нулиране rP |
|
|||
Мин. разлика между SP и rP |
|
|||
На стъпки от |
|
Гранична точка SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Точка на нулиране rP |
|
|||
Мин. разлика между SP и rP |
|
|||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Забележка | точност на точката на превключване, линейна грешка при DNV GL: <± 1%: <± 1% |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 1,5 |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...4 |
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A; (когато пин 2 не е свързан: B) | ||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||
Забележка: |
|
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link разолюция на налягане [bar] | 0,001 | ||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение |
Профили | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link разолюция на налягане [bar] | 0,001 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 138 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 245 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); AI2O3 (96%, керамика); FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | > 50; (зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT външна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|