You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Монтиран на промишлени приложения
  5. PL1543

Екраниран трансмитер за налягане

PL1543

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

Екраниран трансмитер за налягане

PL1543

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

  • Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
  • Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
  • Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Характеристики на продукта
Обхват на измерване
-1...40 bar -14,5...580 psi -0,1...4 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 външна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането
Следене на температурата да
Приложение монтиран на промишлени приложения; за индустриални приложения
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; Течности
Температура на средата [°C] -25...110; (вграден монтаж без теч с помощта на уплътнение метал към метал. за допустимите температури на други версии на уплътнения, вижте уплътнителните материали в „Аксесоари“)
Мин. налягане на разрушаване
300 bar 4350 psi 30 MPa
Номинално налягане
175 bar 2538 psi 17 Mpa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане; вакуум
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...30 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Интегриран следящ сензор да
2-проводен
Консумация на ток [mA] 3,5...21,5
Отложено включване [s] < 1
3-проводен
Консумация на ток [mA] < 30
Отложено включване [s] < 0,5
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал; IO-Link (конфигурируем)
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема; 1:5)
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-1...40 bar -14,5...580 psi -0,1...4 MPa
Аналогова начална точка
-1...32 bar -15...464 psi -0,1...3,2 MPa
Аналогова крайна точка
7...40 bar 102...580 psi 0,7...4 MPa
На стъпки от
0,01 bar 1 psi 0,001 MPa
Фабрична настройка
ASP = 0,0 bar AEP = 40,0 bar
ASP = 0,0 MPa AEP = 4 MPa
ASP = 0,0 psi AEP = 580 psi
Следене на температурата
Обхват на измерване
-25...110 °C -13...230 °F
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,8; (linearity incl. hysteresis and repeatability, limit value setting to DIN EN IEC 62828-1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5 К + (0,045 х (температура на околната среда - средна температура))
Време за реакция
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...99,99
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] 0...99,99
2-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 12
3-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 3
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 вода; > 0,9 m/s)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A; (когато пин 2 не е свързан: B)
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,5
IO-Link разолюция на налягане [bar] 0,01
IO-Link резолюция на температура [K] 0,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 16
температура 16
състоянието на устройството 4
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; вътрешна температура
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
по подразбиране 1432
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61326-1
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 427
UL удобрение
Enclosure type Type 1
Номер за одобрение на UL J056
Файл номер UL E174189
Механични данни
Тегло [g] 76,9
Материал неръждаема стомана (1.4435 / 316L); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L); Al2O3 (керамика); повърхностни характеристики : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM за запечатване с уплътнение DIN EN ISO 1179-2, вижте инструкциите за експлоатация)
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Усилие на затягане [Nm] 25
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 външна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
работно състояние 2 Светодиод, зелен
Аксесоари
Доставени артикули
уплътнител: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Аксесоари (като опция)
уплътнител: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
уплътнител: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
уплътнител: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-пръстен: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
O-пръстен: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-пръстен: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие