- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Интуитивна настройка на точката на превключване
- PK6523
Превключвател за налягане с интуитивна настройка на точката на превключване
PK6523
PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W
Превключвател за налягане с интуитивна настройка на точката на превключване
PK6523
PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W
- Проста точка на превключване чрез два пръстена за настройка, позволяващи оптимално отчитане
- Голяма дългосрочна стабилност, благодарение на здравата измервателна клетка от неръждаема стомана с висок клас на допустимото налягане
- Механична блокировка предотвратява неумишлено манипулиране на точката на превключване
- Продължителност на експлоатация повече от 50 милиона цикъла на налягането
- За употреба в хидравликата, пневматиката, климатичните системи и охлаждането
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5 |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения | ||
---|---|---|---|
Среда | течности и газове | ||
Температура на средата [°C] | -25...80 | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Номинално налягане |
|
||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] | < ± 2,5; (Прецизност на настройките) |
---|---|
Повторяемост [% от крайната стойност] | < ± 0,5; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,5 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | настройващи пръстени |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 641 | ||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 92,5 |
---|---|
Материал | PBT; PC; FKM; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Мин. цикли на налягане | 50 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | 25 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5 |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
С мащаб | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|