Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI2899
PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI2899
PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Хигиеничен, скрит монтаж
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
- Програмируем аналогов и комутиращ изход
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Алтернативни артикули: PI1809 Сравнение на изделия: PI2899 / PI1809 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1.; Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край. |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане; вакуум | |||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 10 |
Електрически показатели
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | хидростатично |
Интегриран следящ сензор | да |
Работно напрежение [V] | 20...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 3,6...21 |
Отложено включване [s] | 1 |
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 45 |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 125 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
|||||||||
Точка на нулиране rP |
|
|||||||||
Аналогова начална точка |
|
|||||||||
Аналогова крайна точка |
|
|||||||||
На стъпки от |
|
|||||||||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Време за реакция
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...30 |
---|---|
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0,01...99,99 |
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 45 |
---|
Мин. време за реакция на превключващия изход (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 7 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.0 | ||||
Профили | няма профил | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 148,66 |
Механични данни
Тегло [g] | 379 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1.; Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край. |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % от обхвата |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|