- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Електронно контактен манометър с аналогов дисплей
- PG2799
Сензор за налягане с аналогов дисплей
PG2799
PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
Сензор за налягане с аналогов дисплей
PG2799
PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
- Аналогов дисплей, реле за налягане и предавател в един модул
- Отлична възможност за отчитане, също и на дълго разстояние
- Въртящ се дисплей със светодиоден линеен индикатор за индициране на точката на превключване
- Хигиеничен, здрав корпус от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Безпроблемно свързване с връзка с процес за CIP и SIP процеси
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | ||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | ||
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Номинално налягане |
|
||
Вид на налягането | относителното налягане; вакуум | ||
Без мъртва зона | да | ||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 10 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 70; (24 V) |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 6 |
Принцип на измерване | хидростатично |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
|||
Точка на нулиране rP |
|
|||
Аналогова начална точка |
|
|||
Аналогова крайна точка |
|
|||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 10 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0,01...30 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0,01...30 |
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 25 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 100 | ||||||||||
Забележка относно одобрението |
|
Механични данни
Тегло [g] | 518,75 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; видимо стъкло: ламинирано защитно стъкло 4 mm |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С мащаб | да | ||||||||||||
Разширен обхват на дисплея (макс.) |
|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|