- Продукти
- PB4314
Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PN4224 Сравнение на изделия: PB4314 / PN4224 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [psi] | 0...100 |
Процес на свързване | резбова връзка 7/16" - 20 UNF Вътрешна резба |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...70 |
Мин. налягане на разрушаване [psi] | 2000 |
Номинално налягане [psi] | 700 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 102...132 AC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20 |
Клас на защита | I |
Отложено включване [s] | 0,35 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Гранична точка SP [psi] | 5...100 | |
Точка на нулиране rP [psi] | 3...98 | |
На стъпки от [psi] | 1 | |
Забележка за хистерезиса |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] | < ± 2,0 |
---|---|
Повторяемост [% от крайната стойност] | < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К) |
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,3 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
---|---|
Материали (мокри части) | FKM; керамика; неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка 7/16" - 20 UNF Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A |
---|