Предавател за налягане с керамична измервателна клетка
PA3521
PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
Предавател за налягане с керамична измервателна клетка
PA3521
PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
- Прецизен линеен изходен сигнал 4...20 mA
- Висока повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2); Вътрешна резба:M5 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | Течности | |||
Подходящо условие за | употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване | |||
Температура на средата [°C] | -25...90; (при поискване: -40...90 °C) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 507 | ||||||||||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване | ||||||||||||||||||
Железопътни приложения |
|
Механични данни
Тегло [g] | 216,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; уплътнение: FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2); Вътрешна резба:M5 |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|