- Продукти
- OW5005
Инфрачервен температурен сензор
OW5005
OWL-3506-BPKG
Инфрачервен температурен сензор
OW5005
OWL-3506-BPKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TW7001 + E35065 Сравнение на изделия: OW5005 / TW7001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | цилиндричен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Хистерезис на диапазона на засичане [%] | 1...15 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | цилиндричен | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8" |
---|