- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Системи за наблюдение
- Системи за наблюдение
- OVP801
Блок за видеопроцесор (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
Блок за видеопроцесор (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
- Откриване на препятствия и свободно пространство за планиране на маршрута на автономни превозни средства
- Също така открива обекти под и над равнината на сканиране на скенера за безопасност
- 3D PMD камерите откриват дори трудни сцени и обекти, напр. вилици
- Мощна интегрирана оценка на изображението, извеждане на оценка на зоната и мрежа за заетост
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | ODS (откриване на препятствия) за избягване на сблъсък |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Макс. токово потребление [mA] | 3025; (625 + (n x 800) n = брой камери) |
Консумация на енергия [W] | 40,8; (15 + n x 8,6; n = брой камери) |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 2 |
Брой USB интерфейси | 2 |
Протокол | безплатен протокол |
---|
Стандарт за предаване | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 1000 MBit/s | ||||
Протокол | TCP/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
Стандарт за предаване | FPD-Link | |
---|---|---|
Тип конектор | HFM (Mini-FAKRA) | |
Забележка за интерфейсите |
|
Тип конектор | Mini-USB; тип А |
---|---|
Версия | 2.0; 3.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...40 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 50 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Електрическа защита |
|
Механични данни
Тегло [g] | 978,131 |
---|---|
Размери [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Материал | корпус: алуминий |
Усилие на затягане [Nm] | < 5,5 |
Хардуер
Процесор | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Работна памет | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Постоянно съхранение | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Други данни
Връзка
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
пример 1 | камера 1 (3D) | камера 2 (3D) | камера 1 (2D) | камера 2 (2D) | камера 3 (3D) | камера 4 (3D) |
пример 2 | камера 1 (2D) | камера 2 (2D) | камера 1 (3D) | камера 2 (3D) | камера 3 (2D) | камера 4 (2D) |
пример 3 | камера 1 (3D) | камера 2 (3D) | камера 3 (3D) | камера 4 (3D) | камера 5 (3D) | камера 6 (3D) |
портове 0 и 1, 2 и 3, 4 и 5 трябва да бъдат сдвоени на същия тип сензор за изображение. | |
Моля, обърнете внимание на различните типове сензори за 3D изображение 38k и VGA, когато свързвате камерите. |
типичен обхват на откриване
обект / височина на обекта | глави на камери | монтажна позиция | типичен обхват на откриване * |
вилица на земята | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
конзолно разположена вилица | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm куб (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* тест -условия : | |
на закрито | |
скорост : ≤ 2 m/s | |
запечатана, леко нехомогенна повърхност |