- Продукти
- OL5019
Бариерен сензор - предавател
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Бариерен сензор - предавател
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O5S700 + E21122 Сравнение на изделия: OL5019 / O5S700 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 675 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 60 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 3 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 150 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 2 |
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|