Лазерен сензорен за късо разстояние чрез предавател и приемник
O5S700
O5SLOOKG/US100
Лазерен сензорен за късо разстояние чрез предавател и приемник
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Много дълъг диапазон
- Просто подравняване благодарение на видимата светлинна точка на лазера
- Широка гама крепежни елементи
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- С куплунг, който може да се върти на 270
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 13 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 655 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 60 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 150 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1038 |
Механични данни
Тегло [g] | 67 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|