- Продукти
- OL5016
Бариерен сензор - приемник
OL5016
OLE-FPKG/US-100
Бариерен сензор - приемник
OL5016
OLE-FPKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O5E500 + E21122 Сравнение на изделия: OL5016 / O5E500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Функция за проверка на изхода |
---|---|
Функционален принцип | Бариерен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Функция за проверка на изхода | да |
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] | 3,5 |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 10 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 25 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Материал | PA; PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|