You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. O5E500

Бариерен сензор - приемник

O5E500

O5E-FPKG/US100

Бариерен сензор - приемник

O5E500

O5E-FPKG/US100

  • Много дълъг диапазон
  • Регулируема чувствителност чрез бутони за обучение
  • Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • С куплунг, който може да се върти на 270
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 11
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 624
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Предавател / приемник приемник
Обхват [m] < 25
Възможност за регулиране на обхвата да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 801
Механични данни
Тегло [g] 67,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Материал корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Функция обучение да
Електронно заключване да
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
графика на печалба