- Продукти
- OIP283
Ретро-рефлекторен сензор
OIP283
OIP-HNKG/US/15M
Ретро-рефлекторен сензор
OIP283
OIP-HNKG/US/15M
- Изключително здрав метален корпус за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Проста настройка на точката на превключване с потенциометър и скала за разстоянието
- Много дълъг диапазон
- Диапазонът не зависи от цвета на обекта
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OM5003 Сравнение на изделия: OIP283 / OM5003 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,1...15; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. светла пета ширина [mm] | 100 |
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 130 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 200,6 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | цинкова отливка | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|