Ретро-рефлекторен сензор
OM5003
OMP-FCKG/US-100
Ретро-рефлекторен сензор
OM5003
OMP-FCKG/US-100
- Много дълъг диапазон
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Тип. живот [h] | 100000 |
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C] | 25 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] | 2 |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 100 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 13,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за поларизационен филтър | да |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...40 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 191 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Материал | ABS подсилено фибростъкло | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: алуминий, безцветно анодизиран |
---|