- Продукти
- OG5040
Бариерен сензор - предавател
OG5040
OGS-OOKG
Бариерен сензор - предавател
OG5040
OGS-OOKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OGS501 Сравнение на изделия: OG5040 / OGS501 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 17 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 15 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 2000 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,116 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|