Бариерен сензор - предавател
OGS501
OGS-OOKG/2M
Бариерен сензор - предавател
OGS501
OGS-OOKG/2M
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Голям набор от крепежни компоненти за бърз и лесен монтаж
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 25 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 1000 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 629 |
Механични данни
Тегло [g] | 125,1 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; EPDM | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|