- Продукти
- OD5011
Сензор за цвят
OD5011
ODC-MPKG/US-100
Сензор за цвят
OD5011
ODC-MPKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина; зелена светлина; синя светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Приложение | разпознаване на цветовете; операция с обратно отразяване; операция с дифузно отражение |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...30 DC; (Макс.остатъчна пулсация: 5 Vss) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 80 |
Клас на защита | II |
Тип на светлината | червена светлина; зелена светлина; синя светлина |
Тип. живот [h] | 100000 |
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C] | 25 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0,25...1; (операция с обратно отразяване) |
---|---|
Обхват [mm] | < 60; (операция с дифузно отражение ± 9) |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 13 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 2,5 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Материал | цинкова отливка | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|