1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. OC5228

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

OC5228

Дифузен сензор

OCH-CPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 49 x 15 x 42
Приложение
Система Потискане на фона
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 40; ((24 V))
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 660
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,9
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 20...250; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 12,5
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон да
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 49 x 15 x 42
Материал цинкова отливка
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
функция 1 x Светодиод, жълт мигаща светлина
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
отвертка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²
диаграми и графики
Графиката на точността
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
1 = обект черно (6% ремисия) , фон (бял 90% ремисия)
2 = обект Сив (18 % отразяване) , фон (бял 90% ремисия)
3 = обект Бял (90 % отразяване) , фон (бял 90% ремисия)
Забележка: : обхват% = настройка в% от диапазона
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — OC5228-00 — 06.03.2003 —