Индуктивен сензор
NN5006
IN-2002-N/10m
Индуктивен сензор
NN5006
IN-2002-N/10m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | връзка към превключващи усилватели NV0100, NV0200 или други одобрени комутационни усилватели с макс. стойности: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 5...25 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. съпротивление на кабела [Ω] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Години] | 4899 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 110 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 170 |
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Материал | PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|