Индуктивен датчик NAMUR
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
Индуктивен датчик NAMUR
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестящ особено много място правоъгълен корпус
- За приложения в опасни зони
- Много висока честота на превключване
- За свързване към взривобезопасни вериги
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...30; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | II |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 30; (когато се използва извън опасната зона) |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Години] | 4899 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 110 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 135 |
Механични данни
Тегло [g] | 147 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,5 |
---|
Усилие на затягане [Nm] | < 1,2; (когато месинговата вложка е в контакт с насрещната страна) |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|