You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. NG5004

Индуктивен датчик NAMUR

NG5004

IGA2008-N/1D/1G/2G

Индуктивен датчик NAMUR

NG5004

IGA2008-N/1D/1G/2G

  • За приложения в опасни зони
  • За свързване към взривобезопасни вериги
  • Изключително къс корпус за използване при ограничени пространства
  • Широк работен температурен диапазон
  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NAMUR
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 8
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 33
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател да
Превключващи усилватели свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинално напрежение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V] 7,5...30; (когато се използва извън опасната зона)
Консумация на ток [mA] < 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Клас на защита II
Изходи
Електрическо изпълнение NAMUR
Изходна функция нормално затворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 30; (когато се използва извън опасната зона)
Честота на превключване DC [Hz] 300
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 8
Реален обхват на засичане Sr [mm] 8 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Одобрение PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108
ATEX маркировка II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
Устойчивост на удар / вибрация 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Години] 4512
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] 155
Макс. вътрешна индуктивност [µH] 50
Механични данни
Тегло [g] 167,5
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 33
Означение на резбата M18 x 1
Материал месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²