Индуктивен датчик NAMUR
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
Индуктивен датчик NAMUR
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- За приложения в опасни зони
- За свързване към взривобезопасни вериги
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Много висока честота на превключване
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...30; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | III |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 30; (когато се използва извън опасната зона) |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,24 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIC T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC |
|
||
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Години] | 3119 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 210 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 115 |
Механични данни
Тегло [g] | 78,55 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг специално покритие; сензорна повърхност: PBT; LED прозорец: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|