Индуктивен NAMUR сензор за слот
N7S20A
I7S2002-N /1G/1D
Индуктивен NAMUR сензор за слот
N7S20A
I7S2002-N /1G/1D
- За приложения в опасни зони
- Прецизно засичане на позициите на показалеца
- За свързване към взривобезопасни вериги
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 8 x 15 x 11 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 5...25; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток [mA] | < 1,2; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | III |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Обхват на следене
Дълбочина на вмъкване (отстрани) [mm] | 5...7 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 2942 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 150 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 120 |
Механични данни
Тегло [g] | 30 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 8 x 15 x 11 |
Ширина на шлица/прореза [mm] | 2 |
Материал | PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|