Индуктивен пръстеновиден сензор NAMUR
N7R29A
I7R2010-NL/2M/1G/1D
Индуктивен пръстеновиден сензор NAMUR
N7R29A
I7R2010-NL/2M/1G/1D
- За приложения в опасни зони
- Надеждно засичане на предмети с много малък диаметър
- Много кратко време за реакция
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Корпус | кръгъл |
Размери [mm] | 32 x 25 x 20 |
Приложение
Принцип на работа | двойно стабилен |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Консумация на ток [mA] | стойност за посоката на движение A : < 1,2; стойност за посоката на движение B : > 2,1 |
Клас на защита | III |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на следене
Измервателна топка (диаметър) [mm] | 4 |
---|---|
Макс. скорост на движение [m/s] | 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 1256 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 90 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 90 |
Механични данни
Тегло [g] | 68 |
---|---|
Корпус | кръгъл |
Размери [mm] | 32 x 25 x 20 |
Вътрешен диаметър [mm] | 10 |
Материал | PA 12-GF30 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|