You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност
  4. RFID сензори
  5. MN703S

RFID-кодиран сензор за безопасност

MN703S

MN35010-BPKG/CD/-H

RFID-кодиран сензор за безопасност

MN703S

MN35010-BPKG/CD/-H

Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • fcc
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x OSSD, 1 x PNP
Обхват на сензора [mm] 12; (с дефиниран задвижващ механизъм)
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 72 x 18 x 25
Приложение
Дизайн кодирана цел
Тип на работата постоянна експлоатация
Одобрение за радио САЩ; Канада; Австралия; ЕС / ЧЕРВЕН; Китай; Сингапур
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20,4...26,4 DC
Номинално изолационно напрежение [V] 32
Работен ток [mA] 40...700
Ток без натоварване [mA] 30
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. време за закъснение при включване [ms] 1500
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x OSSD, 1 x PNP
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 50
Честота на превключване DC [Hz] 1
Изходящи данни интерфейс тип C клас 2
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] 200
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 12; (с дефиниран задвижващ механизъм)
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] 16
Прецизност / отклонения
Хистерезис [%] 20
Аналогов изход за повторяемост [%] ≤ 10; (% Sn)
Време за реакция
Време за реакция [ms] 160
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] 600
Време на риска (време за реакция за грешки, свързани с безопасността) [ms] 10
Условия на работа
Приложения Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния
Околна температура [°C] -25...70
Забележка за температурата на околната среда
експлоатационен живот ≤ 87600 h
Околна температура [°C] 10...40
Забележка за температурата на околната среда
експлоатационен живот ≤ 175200 h
Макс. относителна влажност на въздуха [%] накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 %
Налягане на въздуха [kPa] 80...106
Макс. височина над морското равнище [m] 2000
Йонизиращо лъчение не е разрешено
Разпръскване на солен разтвор не
Защита IP 67; IP 69K; (защитен кабел)
Тестове / одобрения
EMC
IEC 60947-5-3
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 30 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
IEC 60068-2-6 10 Земно притегляне (10...55 Hz)
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията
ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
Време за употреба TM [h] ≤ 175200
Мисия време TM (допълнителна индикация)
20 години
PFH [1/h] 1,5E-09
Механични данни
Тегло [g] 334,5
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 72 x 18 x 25
Материал PA
Усилие на затягане [Nm] 0,8...2
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 1 x Светодиод, (ACT)
Вход 1 x Светодиод, (IN)
Изход 1 x Светодиод, (OUT)
Работа 1 x Светодиод, (PWR)
Аксесоари
Доставени артикули
кодирана цел
Шайби: 4
покрийте капачките: 8
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 6 x 0,5 mm²