М22 светлина
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
М22 светлина
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
- светлини за визуализация в дизайн KTE
- Мига, свети, пулсира. Една лампа за всичко!
- подходящ за символни дискове от неръждаема стомана и пластмаса
- RGB обратна връзка с или без IO-Link
- Светлините M22 работят с и без IO-Link комуникация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Консумация на ток |
|
---|
Входове
Общ брой входове | 2 |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | < 4,8; (при 24V безопасно изключване : Напрежение <= Ub*0,2) |
Нивото на превключване е ниско [V] | > 19,2; (при 24V безопасно включване : Напрежение >= Ub*0,8) |
Входове |
|
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||||||
Профили |
|
||||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...65 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||
MTTF [Години] | 309 |
Механични данни
Тегло [g] | 109 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Означение на резбата | M22 x 1 |
Материал | корпус: PA; гайка: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Изисква се аксесоар |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|