Светещ капацитивен сензор за допир
KT5350
KTMBF-ERGBPKG/2M
Светещ капацитивен сензор за допир
KT5350
KTMBF-ERGBPKG/2M
- Безконтактно включване без механичен натиск
- Здрав, устойчив на удари и надраскване корпус от неръждаема стомана
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Употреба в приложения с редовно почистване
- Бистабилен принцип на оценка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Приложение
Принцип на работа | двойно стабилен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 500 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 35 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 119,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); активно лице: PA Grilamid TR 90UV |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR |
---|