Капацитивен сензор
KQ5011
KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX
Капацитивен сензор
KQ5011
KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX
- Надеждно детектиране на ниво през стените на неметални съдове
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
- Ясно видим светодиод за индициране на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Приложение
Приложение | ниво на откриване на храни и напитки |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 17 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 771 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 24,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Материал | PBT; TPE-U; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - MOLEX
Връзка | Кабел: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x MOLEX |