Капацитивен сензор за висока температура
KN5121
KNM30-HAFPKG
Капацитивен сензор за висока температура
KN5121
KNM30-HAFPKG
- За употреба в машини за пластмаса или кристализатори
- Лесна настройка на празно и на пълно състояние чрез бутон
- За детектиране на ниво на гранулати до 250 C
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- Устойчиви на електростатичен разряд
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | Програмируем обхват на сензора |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Приложение
Среда | сух насипен материал |
---|---|
Препоръчителна среда | пластмасови гранулати |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 34; (фиксиран.: 34 (24 V); максимум: 39 (30 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] | 3,5 |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 10 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | Програмируем обхват на сензора |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...230 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||||
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 347 |
Механични данни
Тегло [g] | 458,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус на сензора: PPS; месинг с бронзово покритие; електонен корпус: PBT; PP; месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - HF свързващ кабел
Кабел: 2 m |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |