1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Откриване в неметални съдове
  6. KI5309

KI5309

Капацитивен сензор

KI-3250NBPKG/SL/1P/US/IO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Лесна настройка на диапазона на регистриране
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Употреба при високи температури на средата
  • За отчитане на позиция или следене на нивото
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 0,5...40
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Приложение
Температура на средата [°C] -25...110
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 22
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 40
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 0,5...40
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 25
Реален обхват на засичане Sr [mm] 25 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 20
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; normally open / normally closed (configurable); PNP / NPN (parametrierbar); Настройка за точката на превключване; Хистерезис
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 30 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60947-5-2 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
DIN EN 60947-5-2 30 Земно притегляне 6 удара / 11 мс полусинус (x, y, z)
MTTF [Години] 896,74
UL удобрение
Номер за одобрение на UL D001
Механични данни
Тегло [g] 50,8
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал PBT; PC; POM
Усилие на затягане [Nm] 8
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — KI5309-00 — 24.10.2016 —