Капацитивен сензор
KI5207
KI-3015-FPKG/NI RT
Капацитивен сензор
KI5207
KI-3015-FPKG/NI RT
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Висока шумозащитеност
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- С кабел с РVС изолация
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 3...15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 13; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 3...15 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Повишен имунитет | да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 692 |
Механични данни
Тегло [g] | 181 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|