Капацитивен сензор
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
Капацитивен сензор
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
- За приложения в опасни зони
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Двупроводна технология
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) | |
---|---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 8 | |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10 | |
Минимален работен ток [mA] | 5 | |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Устойчив на късо съединение | не | |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 305 |
Механични данни
Тегло [g] | 156,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT; PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона. |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 0,34...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5...9 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|