Капацитивен сензор
KG5305
KG-3080QBPKG/SL/1P/IO
Капацитивен сензор
KG5305
KG-3080QBPKG/SL/1P/IO
- Лесна настройка на диапазона на регистриране
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Употреба при високи температури на средата
- За отчитане на позиция или следене на нивото
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 0,5...9 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Приложение
Температура на средата [°C] | -25...110 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 22 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 30 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 0,5...9 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 8 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO режим | да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 20 |
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; normally open / normally closed (configurable); PNP / NPN (parametrierbar); Настройка при точката на превключване; Хистерезис |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1269 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 72,2 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | Полуекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | PBT; PC; POM |
Усилие на затягане [Nm] | 8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|