Капацитивен сензор
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
Капацитивен сензор
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Двупроводна технология
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4...24; (Бутони за програмиране) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Приложение
Инсталация | откриване през неметална стена на контейнера или байпас тръби |
---|---|
Среда | сух насипен материал; течности |
Препоръчителна среда | среда с диелектрична константа <20; масла |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 8 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4...24; (Бутони за програмиране) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 12 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 321 |
Механични данни
Тегло [g] | 60 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: PBT; Бутона: TPE-U; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |