Капацитивен сензор
KF5015
KFA3080NBPKG
Капацитивен сензор
KF5015
KFA3080NBPKG
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- С PUR кабел
- За отчитане на позиция или следене на нивото
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (UL - необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 12 |
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
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 8 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1042 |
Механични данни
Тегло [g] | 100 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; капак: PEEK |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|