Капацитивен сензор
KF5013
KFA3040BANKG/US
Капацитивен сензор
KF5013
KFA3040BANKG/US
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Висока шумозащитеност
- За отчитане на позиция или следене на нивото
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 1...6 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Среда | сух насипен материал; течности |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 12 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1...6 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 4 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,6 / вода: 1 / керамика: 0,5 / PVC: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Повишен имунитет | да |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1042 |
Механични данни
Тегло [g] | 39,3 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); капак: PEEK |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|