Капацитивен сензор
KD5039
KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF
Капацитивен сензор
KD5039
KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Висока шумозащитеност
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Дълъг диапазон на регистриране от 60 mm
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 60 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 105 x 80 x 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 5; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 60 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...48,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 537 |
Механични данни
Тегло [g] | 309,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 105 x 80 x 40 |
Материал | PPE модифициран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |