Капацитивен сензор
KD5026
KD-3060-BPKG/NI/6M
Капацитивен сензор
KD5026
KD-3060-BPKG/NI/6M
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Висока шумозащитеност
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Дълъг диапазон на регистриране от 60 mm
- С кабел с РVС изолация
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
Обхват на сензора [mm] | 60 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 120 x 80 x 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 60 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...48,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Повишен имунитет | да |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 615 |
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 120 x 80 x 30 |
Материал | PPE модифициран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|