Индуктивен сензор
IZ5057
IZB31.5-BPKG/AS
Индуктивен сензор
IZ5057
IZB31.5-BPKG/AS
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестящ място куплунг М8
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 1,5 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 12,4 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4305 / 303); LED прозорец: PPSU; сензорна повърхност: POM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|