Индуктивен сензор
IY5029
IYB30,8-BPKG/V2A
Индуктивен сензор
IY5029
IYB30,8-BPKG/V2A
- Изключително къс корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестяща място технология на свързване
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 0,8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M5 x 0,5 / L = 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 0,8 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...0,65 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2053 |
Механични данни
Тегло [g] | 42,9 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M5 x 0,5 / L = 30 |
Означение на резбата | M5 x 0,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); сензорна повърхност: POM |
Усилие на затягане [Nm] | 2 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|