Индуктивен сензор
IV5060
IVE3020UBPKG/US
Индуктивен сензор
IV5060
IVE3020UBPKG/US
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- За използване при работа с материали
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 118 |
Приложение
Система | Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (UL - необходим източник клас 2 ; "захранване с ограничено напрежение / ток" на UL) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 3 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...10 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 582,6 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 253 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 118 |
Материал | PA 6.6; цинкова отливка епоксидно покритие; сензорна повърхност: PA 6.6; LED прозорец: PA; долна част: PA 6.6; винтове: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|