Индуктивен сензор
IS5070
IS-3004-BPKG
Индуктивен сензор
IS5070
IS-3004-BPKG
- Пестящ особено много място правоъгълен корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 28 x 10 x 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,24 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2965 |
Механични данни
Тегло [g] | 43,6 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 28 x 10 x 16 |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,5; (с миене) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|