Индуктивен сензор
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
Индуктивен сензор
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
- Пестящ особено много място правоъгълен корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
- Къс съединителен кабел с куплунг М8
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 28 x 10 x 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Увеличен обхват на засичане | не |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 3044 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 17,2 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 28 x 10 x 16 |
Материал | корпус: PBT; капак: PBT |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,5; (с миене) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|