1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. IS5027

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

IS5027

Индуктивен сензор

IS-3002-ANOG/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Пестящ особено много място правоъгълен корпус
  • За използване на места с ограничено пространство
  • Много висока честота на превключване
  • Широк работен температурен диапазон
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 28 x 10 x 16
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 800
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 2791
Механични данни
Корпус правоъгълен
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 28 x 10 x 16
Материал PBT
Усилие на затягане [Nm] < 0,5; (с миене)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR; с висока гъвкавост; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IS5027-00 — 13.01.2017 —