Индуктивен сензор
IN5458
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/14
Индуктивен сензор
IN5458
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/14
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 25 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,85 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 59,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Материал | корпус: ABS |
Дължина L [mm] | 140 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|