Индуктивен сензор
IN5282
IN-2004-BRKG/2A/3M
Индуктивен сензор
IN5282
IN-2004-BRKG/2A/3M
- Пестящ особено много място правоъгълен корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2000; (само за монтаж върху твърда метална плоча или охлаждаща плоча: 150 x 50 x 2 mm Прекъсната работа с макс. време за включване на товарния ток от 4 s. След това мин. времето за изключване на товарния ток от 2 секунди трябва да се запази.) |
Честота на превключване DC [Hz] | 70 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
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
MTTF [Години] | 874 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 143 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,5 |
---|
Усилие на затягане [Nm] | < 1,2; (когато месинговата вложка е в контакт с насрещната страна) |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 3 m, PUR, Без халоген; 2 x 0,5 mm² |
---|