Индуктивен сензор
IN5133
IN-3004-ANKG
Индуктивен сензор
IN5133
IN-3004-ANKG
- Пестящ особено много място правоъгълен корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1781 |
Механични данни
Тегло [g] | 112,9 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,5 |
---|
Усилие на затягане [Nm] | < 1,2; (когато месинговата вложка е в контакт с насрещната страна) |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|