Индуктивен сензор
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
Индуктивен сензор
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
- За приложения в опасни зони
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 30 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 30 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...24,3 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | ||
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc | |||
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 1260 |
Механични данни
Тегло [g] | 173 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | PC; PA; TPE |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|